Danfoss Home retail

TP7001MA
Danfoss TP 7001

Серията Danfoss TP представлява програмируем стаен термостат, комбиниращ функциите на автоматичен-ключ и стаен термостат. Те автоматично управляват температурата в стаите на определени от Вас нива през деня и нощта.

Свойства:
• Режим на термостат или защита от замръзване
• Голям, четлив LCD дисплей
• Лесен за настройка и програмиране
• Функция сервизен режим
• Захранване на батерии или към мрежата 220V~
• С подсветка

Управление тип : Вкл./Изкл. или хроно-пропорционален, 3/6/9/12 цикъла на час
Цифров часовник : 24 часа (може да се настро на 12ч. режим)
Избор на : 24ч. режим, 5/2 дни, A/B дни или 7 дневен режим
Брой събития на ден : до 6
Обхват на температурата : Изкл., 5-30°C (може да се отчита по скалата на Фаренхайт)
Температурна разлика за вкл./изкл. (в режим Вкл./Изкл.) : 0.1°C
Програма за връщане на фабричните настройки : Да
Програмируем режим Ваканция : до година
Избор на старт : Оптимален старт, Отложен старт, Стандартен
Режим Термостат и защита от замръзване : Регулируем между 5-30°C
Тип на релето : SPDT
Комутираща способност на релето : 3 (1) A, 10-230 V AC
Размери (mm): Ш140 x В91 x Д28

Подобни продукти