Danfoss Home retail

living connect
Danfoss Link™ Connect

Pienemmät energiakustannukset ja korkeampi mukavuudentaso yhdessä. 1) Viikko-ohjelmat lämpötilan pudotusjaksoilla mahdollistavat lämmitysjärjestelmän energiatehokkaan käytön ja mukautumisen asukkaan tarpeisiin. Connect™ mahdollistaa jopa 30% energiansäästöt ja on AA energiasertifikoitu.

Pääominaisuudet

“Ei lämmitystä”
Venttiilin jumppatoiminto
PID ohjaus
Pariston varaus jopa 2 vuotta
Varoitukset: ”Alhainen paristo” ja ”Ei signaalia”
Lämpötilan asetus 0.5 °C askelin
Max./min. rajoitukset
Lapsilukot
”Avoimen ikkunan” tunnistus
Taustavalaistu

Connect patteritermostaatit ovat yhteensopivia:
Kaikkien Danfoss patteriventtiilien kanssa – tyypit RA, RAV, RAVL, RTD – ja myös muiden valmistajien venttiilien kanssa – M30 x 1.5 (TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop) ja M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap). connect patteritermostaatit vaativat toimiakseen kaksi AA paristoa.

linkguide
Yhteensopivat tuotteet
Danfoss Link CC
Danfoss Link™ Keskusyksikkö
Link_RS_02
Danfoss Link™ huoneanturi
Danfoss Link RU
Danfoss Link™ toistin
Link App
Danfoss Link™ App