Danfoss Home retail

??????????????????????
Danfoss ECdry™ 100

Sähköinen lattialämmitysmatto

Helppo asentaa – kuiva-asennus
Pienet asennuskustannukset
Ääntä vaimentava
Matala asennuskorkeus
Tasainen pinta (matoille ja laminaateille)
Puulattioiden normaalia askeläänieristystä ei tarvita
Pintakerroksen painoa jakava vaikutus

Danfoss ECdry™ 100 on lattialämmitysjärjestelmä, joka koostuu vain 8 mm korkeasta rakenteesta, jonka sisällä on lämmityselementtejä. Tämä kaiken kattava lämmityselementti- ja alustajärjestelmä sopii vähintään 11 mm ja enintään 22 mm paksujen puulattioiden, parkettien ja laminaattien alle. ECdry™ on täydellinen ratkaisu saneeraukseen. Se on nopea, helppo ja erittäin yksinkertainen asentaa. Täydellinen ratkaisu helppoon lattialämmitykseen olohuoneissa, lastenhuoneissa, kellareissa jne.

Käyttökohteet: Uudiskohteet ja saneeraus, betoni- tai puulattiat
Teho / m2: 100 W
Leveys: 1 m
Käyttöjännite: 230 V
Paksuus: 8 mm
Paino: 1.89 kg
Äänenvaimennus: 17 dB
IP luokka: IPX7
Pakkauksen mitat: 18 x 18 x 104 cm
Takuu: 5 vuotta

Samankaltaiset tuotteet
Danfoss Link CC
Danfoss Link™ Keskusyksikkö
Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECtemp™ Touch
??????????????????????
Danfoss ECdry™ Touch setti
??????????????????????
Danfoss ECdry™ fillerit
??????????????????????
Danfoss ECdry™ lisätarvikkeet