Danfoss Home retail

Danfoss ECflex 20T
Danfoss ECflex™ 20T

Danfoss ECflex 20T on erittäin korkealaatuinen, 360° täysin suojattu kaksoisjohdinkaapeli, jossa on kestävä suojus (ei kestä UV-säteilyä) ja jota käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
• Uudisrakentaminen ja remontointi
• Betonilattiat

Käyttöjännite: 220-240 V
Teho: 20 W/m
Johtimet: Twin
Suojaus: 100-prosenttinen peitto, alumiinikalvo tinatusta kuparista valmistetun
maadoitusjohdon kanssa
Ulkovaippa: Punaista PVC:tä
Liitoskaapeli: 2,3 m DTCL, 3 x 1,5 mm2 tai 3 x 2,5 mm2 yhtenäiset uparijohtimet, keltainen/ vihreä maadoitusjohdin
Asennuksen väh.lämpötila: -5 ˚C
Standardien mukaisuus: IEC60800:2009

Related products
Danfoss Link CC
Danfoss Link™ Keskusyksikkö
Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECtemp™ Touch