Danfoss Home retail

Eco2
Danfoss Eco™ - inteligens radiátor termosztát

Danfoss Eco™ lehetővé teszi a teljes, otthonon belüli radiátor fűtés szabályzását Bluetooth-on keresztül. Ez egy nagyszerű és egyedülálló megoldás, kis lakásban vagy házban élőknek. Danfoss Eco™ nem kompatibilis a Danfoss Link™ és a padlófűtés rendszereinkkel, de Linkhez hasonlóan, be tudja ütemezni fűtését saját okostelefonjával. Az ön életritmusához megfelelően, komfortérzete növelésével, lényeges energiamegtakarítással.

Termék jellemzők:

  • Lakáson beüli radiátorszabályozás – ütemezés saját életritmushoz.
  • Egyenként szabályozható radiátorok, könnyen, applikáción belül, saját okostelefonjáról, Bluetooth technológián keresztül.
  • Bluetooth™ vezérlés 10 méteren belül
  • Könnyű és gyors felszerelhetőség
  • Alacsony zajszint < 30 dB
  • Kézzel állítható termosztát felület