Danfoss Home retail

living connect
Danfoss Link™ Connect termosztát

Csökkentse fűtési költségeit és emelje komfortérzetét egy időben. Programozzon egy heti fűtési ütemtervet, napi/esti beállítással, amely lehetővé teszi a hőmérséklet összehangolását saját életritmusával. A Danfoss Link™ Connect termosztáttal elérhető akár 30%-os energiamegtakarítás és AA energia tanusitvánnyal rendelkezik.

Kulcs jellemzői:

  • Fűtés szüneteltetés
  • Szelepmozgatás funkció
  • PID vezérlés
  • Elem élettartama akár 2 év
  • ”Low battery” és ”No signal” figyelmeztetések
  • 0.5 °C-on ként változtatható hőmérséklet beállítás
  • Max./min. korlátozások
  • Gyerekzár
  • ”Nyitott ablak” érzékelő
  • Háttérvilágítású kijelző

Danfoss Link™ Connect termosztátok kompatibilisek:

Összes Danfoss termosztatikus szeleppel – RA, RAV, RAVL, RTD típus– nem Danfoss szelepekkel – M30 x 1.5 (TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop) és M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap). Connect termosztátok kettő, AA alkáli elemmel működnek.

linkguide
Kapcsolódó termékek
Danfoss Link CC
Danfoss Link™ Központi vezérlő
Link_RS_02
Danfoss Link™ Szobatermosztát
Danfoss Link RU
Danfoss Link™ Jelismétlő egység
Link App
Danfoss Link™ Applikáció