Danfoss Home retail

TP7001MA
Danfoss TP 7001

A Danfoss TP programozható szobatermosztátok időzitő kapcsolóból és szoba termosztátból tevődik össze. Azok automatikusan szabályozzák a hőmérsékletet nappal és éjszaka, szobákra lepontva.

Jellemzők:

  • Használati mód vagy fagyvédelem
  • Nagy, jól olvasható LCD kijelző
  • Könnyen programozható
  • Szervíz esedékességének jelzése
  • Elemes vagy hálózati táplálás
  • Háttérvilágítás

Szabályozás típusa: Be/Ki vezérlés vagy időarányos vezérlés, 3/6/12 ciklus per óra
Digitális óra típusa: 24 órás
Választható: 24 órás, 5/2 napos, A/B nap, vagy 7 napos üzemelés
Események száma: legfeljebb 6
Szabályozható hőmérséklet szint: Kilapcsolt, 5-30°C (Fahrenheitben is kiírható)
Kapcsolási hőmérséklet különbség (ON/OFF módban): 0.1°C
Gyári beálítások: Igen
Programozható “Holiday” mód: akár 1 év időtartamra
Választható indítási lehetőségek: Optimális, Késleltetett, Normál
Használati és fagyvédelmi mód: Beállítható 5°C és 30°C között
Külső relé hálózati kapcsolódása: SPDT
Relé hálózati adatai, áram és feszültség: 3 (1) A, 10-230 V AC
Méretek (mm): SZ140 x M91 x MÉ28