Danfoss Home retail

Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECtemp™ Touch

Išmanus grindų šildymo termostatas – grindų šildymas pagal Jūsų pasirinkimą 7 dienas per savaitę.

Paprastas valdymas intuityviu ekranu
Išmanios energiją taupančios funkcijos, sumažinančios šildymo kaštus iki 12%
Dėl intuityvaus liečiamo ekrano valdymo ir išmanioųjų energiją taupančių savybių Danfoss ECtemp Touch yra patogiausias naudoti reguliatorius iš visų kada nors sukurtų elektriniam grindų šildymui.

Lengvai  programuojmas termostatas leidžia suplanuoti Jūsų norimą temperaturūrą bet kuriam dienos ar nakties laikotarpiui, atitinkančiam Jūsų šeimos kasdieninį režimą – taip taupoma energija ir pinigai.

Danfoss ECtemp Touch – idealus pasirinkimas  Jūsų naujajai elektrinio grindų šildymo sistemai. Išmanios programuojamos funkcijos automatiškai priderina šildymą prie Jūsų kasdieninio gyvenimo būdo.

Jeigu Jūsų namuose jau yra sumontuota elektrinio grindų šildymo sistema, Danfoss ECtemp Touch taip pat bus puiki investicija. Atnaujinti sistemą lengva – nesvarbu kokio tipo Jūsų grindys ar kokia sistema sumontuota.

Danfoss ECtemp Touch i- pirmasis grindų šildymo termostatas  valdomas liečiamu ekranu.  Jam tinka dagelis elektrinio grindų šildymo apdailos rėmelių ir jutiklių, o taip pat jis turi novatorišką “snap lock” dizainą, Danfoss ECtemp Touch – tai greitas ir  lengvai pritaikomas sprendimas beveik bet kokiai elektrinio grindų šildymo sistemai.

Įtampa: 220-240 V ~50/60 Hz
Energijos sunaudijimas budėjimo režime: < 400 mW
Varžinė apkrova: 16 A / 3680 W
Indukcinė apkrova: cosφ = 0.3 max 1 A
Jutiklio tipas: NTC; 15 kOhm at 25°C. Suderinamas su kitų gamintojų jutikliais
Reguiavimas: PWM
Aplinkos temperatūra: +5 to +30°C
Grindų temp. ribotuvas: nuo 20° iki +35°C (+45°C); nuo min. +10° iki +35°C (+45°C)
Apsauga nuo užšalimo: +5°C (nuo +5 iki +9°C)
Temperatūros ribos: 5-35°C (kambario) arba 5-45°C (grindų)
Pažeminta temperatūra: nuo 0 iki +30°C
Saugojimo temperatūra: nuo -20 iki +65°C
IP klasė: 21
Matmenys (mm): W85 x H85 x D44
Garantija: 5 metai

Susiję produkltai
Danfoss ECmat Aqua_squared
Danfoss ECmat™ Aqua