Danfoss Home retail

Danfoss RET2000
Danfoss RET2000

Danfoss RET serijos termostatai yra laidiniai ir su radijo bangų dažnio perdavimu (RF), su pasirenkamu chrono-proporciniu arba On/Off valdymu. RET2000 termostate vartotojas gali nustatyti viršutinės ir žemutinės temperatūros ribas, jame taip pat yra ON indikacija ir galimybė jį naudoti kaip vėsinimo termostatą.

Temp. ribos: 5-30°C
Jungiklio galia: 3 A esant 230 V AC
Jungiklio tipas: SPDT tipas 1B
Valdymo tipas: On/Off arba chrono-proporcinis, 3/6/12 ciklų per valandą
Matmenys (mm): W84 x H84 x D37

Susiję produkltai
TP7001MA
Danfoss TP 7001