Danfoss Home retail

5703466220665 Danfoss ECmat Aqua
Danfoss ECmat™ Aqua

Grindų šildymo kilimėlis
Lengva montuoti – idealiai tinka renovacijai
8 mm vamzdis tvirtinamas prie lipnaus tinklelio
Instaliacijos aukštis (įskaitant plyteles) apie 13-28 mm
Galima prijungti tiesiogiai prie esamos centralizuoto šildymo sistemos.
ECmat aqua yra skirtas vandeniu šildomų grindų sistemoms, renovuojant atskirus kambarius. Galima prijungti tiesiogiai prie esamos centralizuoto šildymo sistemos. Danfoss ECmat aqua tiekiami 6 m ilgio (skirti apšildyti 3 m2 plotui), nuo kurio Jūs galite atkirpti reikiamą ilgį, jeigu būtina. Elementus galima naudoti renovacijai ir juos galima kloti ant esamų grindų. 8 mm-storio elementai užima labai nedaug vietos ir ant jų galima kloti bet kokio tipo plytelėmis.

Taikymas: Vandeniu šildomų grindų sistemos atskirų kambarių renovacijai. Galima prijungti tiesiogiai prie esamos centralizuoto šildymo sistemos.lengva montuoti
C-C atstumas: 11 cm
Vandens vamzdis: 8 mm PE-RT vamzdis, deguonies tankis pagal DIN 4726. Sertifikuotas pagal DIN 4721 ir DIN 16833
Maks. temperatūra: 70 °C
Garantija: 10 metų garantija kiekvienam vamzdžiui. Vožtuvams ir tvirtinimo elementams taikoma 2 metų garantija.
Bendras dydis: Iki 3 kilimėlių galima prijungti prie to paties termostato (galimbybė pakloti iki 9 m²)
Rekomenduojama: Renovacijai arba naujiems pastatams, pvz, voniose arba kituose kambariuose, kur yra plytelių danga. Taip pat galima naudoti laminuotoms arba medinėms grindims.
Papildomas vamzdis: Danfoss ECmat™ Aqua tiekiamas su 7.5 m vamzdžiu prijungimui prie vožtuvų.

ins-ico
Instrukcijos
Susiję produkltai
Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECtemp™ Touch
FJVR
Danfoss FJVR