Danfoss Home retail

??????????????????????
Danfoss ECdry™ 55

Elektrisk gulvvarmematte

Enkel å installere – tørr installasjon (skal ikke støpes inn)
Lave instalasjonskostnader
Støydempende
Lav byggehøyde
Jevn overflate (for laminat, parkett og tregulv)
Annet underlag for toppgulv trengs ikke
Tyngdefordelende vektfordelingseffekt for toppgulv
Tilgjengelig med termostatsettet Danfoss ECtemp Touch Kit (kjøpes separat)
Danfoss ECdry™ 55 is er et varmesystem som består av en kosntruksjon på bare 8mm med innebygget varmekabel. Dette er alt-i-ett varmekabel og underlag og systemet kan benyttes under under tregulv, parkett og laminat from min. 11 mm up to 22 mm. ECdry™ er den perfekte løsning for renovasjon. Det er raskt og enkelt å installere og egner seg meget godt som gulvvarmeløsning som stuer, barnerom, kjøkken, kjellere etc.

Nå tilgjengelig og klar til å benyttes sammen med Danfoss ECtemp Touch Kit– intelligent thrmostat!

Applications: Nybygg eller renovering på f.eks. undergulv av betong eller tregulv.
Watts pr m2 på oppvarmet flate: 55 W
Bredde: 1 m Lengder på 2,3,4 og 5m (Tilpasningsone på 25cm i hver ende uten varme)
Spenning: 230 V
Byggehøyde: 8 mm

Støydemping: 17 dB
IP klasse: IPX7
Pakningsstørrelse: 18 x 18 x 104 cm
Garanti: 5 år

Relaterte produkter
Danfoss Link CC
Danfoss Link™ Sentral styringsenhet