Danfoss Home retail

??????????????????????
Danfoss ECdry™ Touch kit

Til styring av Danfoss ECdry varmematter

  • Enkel å installere– tørr installasjon
  • Lave installasjonskostnader
  • Støydempende
  • Lav byggehøyde
  • Jevn overflate (for laminat, parkette og tregulv)
  • Vanlig parketteunderlag benyttes ikke i tillegg.
  • Vektfordelende effect i topplaget.
  • Tilgjengelig med termostatsettet Danfoss ECtemp Touch

Danfoss ECdry™ 55 er en 8mm matte med en innebygget varmekabel . Dette er en alt-i-ett løsning med vamrmelement og et underlag med trinn- og støydemping. Varmemattene er velegnet for laminat, parkett og tregulv fra 11 mm up to 22 mm. ECdry™ er den perfekte løsning for renovering. Det er veldig raskt og enkelt å installere. Merk at termostatsettet skal tilkobles av en autorisert el.installatør. Det er den perfekte løsning for gulvvarme i stuer, barnerom, kjellere, kjøkken etc.

Tilgjengelig med termostatsettet Danfoss ECtemp Touch– en intelligent termostat!

Velegnet til: Nybygg eller renovasjon, bade brennbare og ubrennbare undergulv som f.eks. betong eller spongulv.

Watt per m2: 55 W ( i varmesonen)
Bredde: 1 m

Lengde: 2,3,4 & 5 m (tilpasningssone på 0,25m i hver ende).
Spenning: 230 V
Thickness: 8 mm
Støydemping: 17 dB
IP Class: IPX7
Pakningsstørrelse: 18 x 18 x 104 cm
Garanti: 5 Years

Relaterte produkter
Danfoss Link CC
Danfoss Link™ Sentral styringsenhet
Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECtemp™ Touch