Danfoss Home retail

Danfoss ECflex 10T + Danfoss ECtemp Touch_Warranty
Danfoss ECflex™ 10T +
Danfoss ECtemp™ Touch

Elektrisk gulvvarmekabel

Enkel å installere
Rask repsonstid
Sikker og robust
Lang levetid med 20 års garanti
Danfoss ECtemp Touch inkludert
Danfoss ECflex 10T setter en ny standard for elektrisk gulvvarmekabler. Dens unike design forsikrer maksimal ytelse i alle situasjoner og den fleksible konstruksjonen gjør installasjonen enklere enn noen gang. I tillegg gir vi en 20 årsgaranti som dekker produktet, kostnader ved reparasjon og nytt gulv. Da vet du at du er i trygge hender.

Spenning: 220-240 V
Effekt: 10 W/m

Leder: Toleder varmekabel
Skjerm: 100% dekning, aluminum folie med fortinnet kobberledning
Ytterkappe: Rød PVC
Tilledning: 2.3 m DTCL, 3×1.5 mm2 or 3×2.5 mm2 solid kobber ledning, gul7grønn jordet leder
Min. installasjons temperatur: -5˚C
Standard: IEC60800:2009