Danfoss Home retail

??????????????????????
Danfoss ECpipeheat™

Selvregulerende varmekabel som hovedsaklig benyttes til frostsikring av rør. Den regulerer selv effekten opp eller ned avhengig av omgivelsestemperaturen.

Varmekablene kan bli installert utenpå eller innvendig røret og er godkjent for bruk innvendig i drikkevannsrør.

Ferdige lengder
Kan installeres innvendig i rør
Spenning: 230 V~
Effekt: 10 W/m @ 10° C
Leengder: 6 til 25 m
Maks. temperatur den tåler tilkoblet:  65° C
Maks. temperatur den tåler ikke tilkoblet: 85° C
Kaldeste temperatur den kan benyttes: – 30° C
Varmekabeens dimensjon: 7.7 mm × 5.3 mm
Ytterkappe: TPE + XLPE
Minimum kappetildekning: 100% aluminum foil
Maximum motstand: 18.2 Ω/Km
Bende radius: 35 mm (radius til innsiden av kabelen)
Max. installation length – with 10 A kretsbryter:
10° C – 100 m
0° C – 95 m
-20° C – 77 m