Danfoss Home retail

Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECtemp™ Touch

Intelligent gulvvarme termostat – Gulvvarme etter dine ønsker 7 dager i uken.

Styres av enkel og intuitiv trykkskjerm
Et flott design som passer inn i din vannlige veggboks.
Et smart utvalg av emergi besparende funksjoner for å reusere oppvarmingskostnadene med opptil 12%
Den intuitive trykkskjermens brukervennlighet og smarte energibesparende funksjoner på Danfoss ECtemp Touch gir den mest brukervennliger termostatstyringen noensinne utviklet for elektrisk gulvvarme.

Den brukervennlige termostaten gjør det mulig for deg å planlegge din ønskede temperatur når som helst på dagen eller natten for å tilpasse din familes hverdagsrutiner. Det er både energi- og pengebesparende.

Danfoss ECtemp Touch er det perfekte valg for ditt elektrisk gulvvarmesystem. Den smarte programmeringen justerer varmen automatisk for å tilpasse seg dine rutiner i hverdagen.

Dersom du allerede har elektrisk gulvvarme installert er Danfoss ECtemp Touch også en meget god investering. Oppgradering er enkelt – uansett hva slags elektrisk gulvvarmekabel du har fra før.

Danfoss ECtemp Touch den første termostaten for gulvvarme med trkkskjerm. Kompatibel med de aller fleste rammesystemer  for og gulvfølere og et innovativt “snap lock” design. Danfoss ECtemp Touch gir rask og fleksibel løsning for ensten all gulvvarmeinstallasjon.

Spenning: 220-240 V ~50/60 Hz
Standby strømforbruk: < 400 mW
Maks belasting: 16 A / 3680 W
Induktiv belasting: cosφ = 0.3 max 1 A
Følertyper: NTC; 15 kOhm at 25°C. Kompatibel med føler fra en rekke produsenter
Regulering: PWM temperature: +5 to +30°C
Floor temp. limiter: Maks +20° to +35°C (+45°C); Min. +10° to +35°C (+45°C)
Frostbeskyttelse: +5°C (+5 to +9°C)
Temperatur område: 5-35°C (rom) eller 5-45°C (gulv)
Set back: 0 to +30°C
Lagringstemperatur: -20 to +65°C
IP klasse: 21
Dimensjon (mm): B85 x H85 x D44
Garanti: 5 år