Danfoss Home retail

Danfoss RET2000
Danfoss RET2000

Cyfrowy termostat RET2000M łączy w sobie atrakcyjny i nowoczesny wygląd z zaawansowanymi funkcjami oszczędności energii. Przejrzysty wyświetlacz wskazuje temperaturę w pomieszczeniu, nastawę temperatury oraz stan pracy termostatu. Wszystkie termostaty serii RET2000 posiadają podświetlony wyświetlacz.

Użytkownik może wybrać regulację zarówno standardową ON/OFF (załącz/wyłącz) lub chronoproporcjonalną. Regulacja chronoproporcjonalna znacząco poprawia komfort oraz podnosi efektywność pracy kotła poprzez optymalizację temp. wody.

Dodatkowe funkcje termostatu to możliwość ograniczenia górnego i dolnego zakresu regulacji temperatury, ochrona przed manipulacją oraz zmiana skali temperatur do stopni °F.

Termostat RET2000M może być wykorzystywany jako termostat chłodzenia, z funkcją ochrony pracy sprężarki.

Zakres regulacji temperatury: 5-30°C
Obciążalność przekaźnika: 3 A przy 230 V AC
Typ przekaźnika: SPDT typ 1B
Rodzaj regulacji: On/Off lub chronoproporcjonalna, 3/6/12 cykle na godzinę
Wymiary (mm): wys. 84 x szer. 84 x dł. 37

Produkty powiązane
TP7001MA
Danfoss TP 7001
RET230P 087N7430
Danfoss RET230P