Danfoss Home retail

TP7001MA
Danfoss TP 7001

Termostat TP7001 łączy w sobie funkcje zegara i termostatu pokojowego w stylowym, prostym w obsłudze regulatorze z dużym, podświetlanym wyświetlaczem, umożliwiając programowanie różnych temperatur na różne pory dnia w zależności od wymagań użytkownika.

Model TP7001 oferuje programowanie 7-dniowe z możliwością wyboru odmiennych ustawień na każdy dzień. Ponadto urządzenie może pracować w trybie 5/2 dni, który pozwala na ustawienie innego zestawu programów dla dni powszednich, a innego na weekend. Termostat TP7001 umożliwia ustawienie do sześciu zmian temperatury na każdy dzień i udostępnia opcje wyłączenia („Off ”).

Zakres regulacji temperatury: 5-30°C
Obciążalność przekaźnika: 3 A przy 230 V AC
Typ przekaźnika: SPDT typ 1B
Rodzaj regulacji: On/Off lub chronoproporcjonalna, 3/6/9/12 cykle na godzinę
Programowanie do wyboru: 24-godzinne, 5/2 dni, dzień A/B lub 7 dniowe
Liczba nastaw na dobę: do 6
Różnica temperatury przełączania: 0.1°C (w trybie on/off)
Opcje startu: Optymalny start, Opóźniony start, Standardowy
Wymiary (mm): wys. 91 x szer. 140 x dł. 28

Produkty powiązane
Danfoss RET2000
Danfoss RET2000
RET230P 087N7430
Danfoss RET230P