Danfoss Home retail

RAS-C 013G5040
Termostaty RAS

The RAS-C & RAS-CK to seria  termostatów grzejnikowych, które mogą być stosowane we wszystkich instalacjach centralnego ogrzewania. Głowica RAS-C wyposażona jest w mechanizm zatrzaskowy tzw. click, który zapewnia sprawny montaż głowicy na zaworze, bez konieczności wykorzystania dodatkowych narzędzi. Głowice RAS (Panda) pasują do 2 typów grzejników.

Zestaw do grzejników bocznozasialnych 3-elementowy zestaw z głowicą RAS-C(PANDA), zawór termostatyczny RA-N i zawór odcinający RLV-S.

Zestaw do grzejników dolnozasilanych
Zestaw 2-elementowy z głowicą RAS-C/RAS-CK (PANDA) i zaworem odcinającym typu RLV-KS

Filmy
Grzejnik z zasilaniem bocznym

Instrukcja montażu dotycząca instalacji głowicy i zaworów przy grzejniku bocznozasilanym. Instrukcja krok po kroku dot. montażu 3 elementowego zestawu:

• Zawór grzejnikowy ( RA-FN)
• Głowica RA (RAE, RAS lub RAS-C)
• Zawór odcinający (RLV-S)

Grzejnik z zasilaniem dolnym

Instrukcja montażu dotycząca instalacji głowicy i zaworu odcinającego przy grzejniku z wbudowaną wkładką zaworową. Instrukcja krok po kroku dot. montażu 2 elementowego zestawu:

• Zawór odcinający (RLV-KS)
• Głowica RA  (RAS-C, RAE lub RAS-CK).