Danfoss Home retail

Danfoss ECmat Aqua_FJVR
Danfoss ECmat™ Aqua

Mata do wodnego ogrzewania podłogowego

Prosta w montażu – idealna przy modernizacji pomieszczeń
Cienka 8 mm rurka przymocowana do samoprzylepnej siatki
Grubość wylewki z matą (z płytkami terakoty) około 13 – 28 mm
Może być bezpośrednio podłączona do centralnego systemu ogrzewania

Mata ECmat jest oparta na systemie ogrzewania wodnego z przeznaczeniem do montażu w modernizowanym pomieszczeniu. Może być bezpośrednio podłączona do istniejącego centralnego systemu ogrzewania.

Mata Danfoss ECmat jest dostępna w odcinkach o długości 6 m (tworząc powierzchnię 3 m2), możliwe jest cięcie maty, na długości, jeżeli jest to niezbędne.

Mata grzejna może być zastosowana podczas modernizacji pomieszczenia i można ją ułożyć na istniejącej podłodze. Cienka mata o grubości 8 mm zajmuje niewiele miejsca w wylewce betonowej w podłodze pokrytej dowolnymi płytkami.

Zastosowania: Systemy ogrzewania wodnego do modernizowanych pomieszczeń. Może być bezpośrednio podłączona do istniejącego systemu ogrzewania wodnego.
Budowa: rurka o średnicy 8 mm umocowana do samoprzylepnej siatki plastikowej  Moduł C-C: 11 cm

Rurka wykonana z PE-RT, usieciowanego polietylenu z wkładką aluminiową zgodnie z normą DIN 4726. Certyfikowana według norm DIN 4721 i DIN 16833

Wytrzymałość temperaturowa max.: 70oC
Gwarancja: 10 lat na rurkę. Akcesoria podłączeniowe są objęte 2-letnią gwarancją.
Całkowity wymiar powierzchni grzewczej: 9 m2, co wynika z możliwości podłaczenia maksymalnie 3 mat do jednego termostatu
Zalecana do: nowobudowanych lub modernizowanych pomieszczeń np.: łazienka lub inne pomieszczenie z podłogą pokrytą płytkami. Może być również zastosowana w pomieszczeniach z podłogą pokrytą drewnem lub laminatem.
Dodatkowa rurka: Danfoss ECmat™ Aqua posiada w zestawie dodatkową rurkę 7,5 m do podłączenia do zaworów.
Numer katalogowy: 088L9280 3 m
Wymiary: długość szerokość wysokość 590 cm 50 cm 0,8 cm

Produkty kompatybilne
FJVR
Głowica FJVR