Danfoss Home retail

EFET130 088L0030
Danfoss ECtemp™ 130

Elektronisk termostat som monteras direkt på väggen och som har en golvgivare (ledning) för mätning och reglering av önskad golvtemperatur. Termostaten har ett vred för justering av temperaturinställningen på en skala från 1 till 5. Dessutom har termostaten en lysdiod som visar vilket läge som är aktivt (uppvärmning, vänteläge eller fel).

Tvåpolig säkerhetsbrytare
Övervakning av givarfel
Lysdiodsindikering
Frostskydd
Driftspänning: 220–240 V ~50/60 Hz
Energianvändning i vänteläge: max. 5 W

Relä:
Resistiv belastning – max. 16 A/3 680 W vid 230 V
Induktiv belastning – cos Φ = 0,3 max. 1 A
Avkänningsenhet: NTC 15 kOhm vid 25 °C
Hysteres: ± 0,2 °C
Omgivningstemperatur: -10 °C till +30 °C
Frostskydd: 5 °C –
Temperaturområde: 5 °C–45 °C
Kabelspecifikation: Max. 1 x 4 mm2 eller 2 x 2,5 mm2
Kultryck: testtemperatur 75 °C
Föroreningsgrad: 2 (hemmabruk)
Styrenhet: Typ 1 C
Förvaringstemperatur: -20 °C till +65 °C
IP-klass: 30
Skyddsklass: Klass II –
Mått (H x B x D): 82 mm x 82 mm x 36 mm
Vikt: 90 g

ins-ico
Instruktioner