Danfoss Home retail

Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECtemp™ Touch

Intelligent golvvärmetermostat – golvvärme precis som du vill ha den, sju dagar i veckan.

Termostaten är användarvänlig och självinstruerande via touchskärm
Snygg design som passar i ditt vanliga vägguttag
En rad smarta energibesparingsfunktioner möjliggör reduktion av värmekostnader med upp till 12 %
Den intuitiva pekskärmsstyrningen och de smarta energibesparingsfunktionerna gör Danfoss ECtemp Touch till den mest lättanvända golvvärmetermostaten på marknaden.

Med denna lättprogrammerade termostat kan du schemalägga önskad temperatur för olika tider på dygnet så att den passar in i hemmets rutiner och samtidigt spara energi och pengar.

Danfoss ECtemp Touch kan installeras på en befintlig golvvärmeinstallation.

Pekskärmsstyrningen i Danfoss ECtemp Touch är unik. Den är kompatibel med flertalet installationsramar och färger samt golvvärmegivare. Den innovativa utformningen med snäpplås är Danfoss ECtemp Touch en snabb och flexibel lösning för nästan alla elektriska golvvärmeinstallationer.

Spänning: 220–240 V ~50/60 Hz
Energianvändning i vänteläge: < 400 mW
Resistiv belastning: 16 A/3 680 W
Induktiv belastning: cosφ = 0,3 max. 1 A
Typ av givare: NTC; 15 kOhm vid 25 °C. Kompatibel med externa givare
Reglering: PWM
Omgivningstemperatur: +5 till +30 °C
Golvtemp.begränsning: max. +20° till +35 °C (+45 °C); min. +10° till +35 °C (+45 °C)
Frostskydd: +5 °C (+5 till +9 °C)
Temperaturområde: 5–35 °C (rum) eller 5–45 °C (golv)
Sänkning: 0 till +30 °C
Förvaringstemperatur: -20 till +65 °C
IP-klass: 21
Mått (mm): B85 x H85 x D44
Garanti: 5 år

Närliggande produkter
Danfoss ECmat Aqua_squared
Danfoss ECmat™ Aqua
Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECmat™ 150T + ECtemp™ Touch
Danfoss ECheat 150S + ECtemp 130_squared
Danfoss ECheat™ 150S + ECtemp™ 130
??????????????????????
Danfoss ECdry™ Touch-sats
??????????????????????
Danfoss ECdry™ 55
Danfoss ECflex 20T_squared
Danfoss ECflex™ 20T