Danfoss Home retail

Danfoss RET2000
Danfoss RET2000

Danfoss RET-serie finns som trådansluten och i RF-utförande, med valbar proportionell tidsstyrning eller on/off-styrning. RET2000 har användarinställda övre och nedre temperaturbegränsningar, indikering för uteffekt och kan alternativt användas som kyltermostat.

Inställningsområde: 5–30 °C
Växlingsfrekvens: 3 A vid 230 V AC
Växlingstyp: SPDT typ 1B
Typ av styrning: On/off eller proportionellt tidsstyrd, 3/6/12 cykler per timme
Mått (mm): B84 x H84 x D37

Närliggande produkter
TP7001MA
Danfoss TP 7001
RET230P 087N7430
Danfoss RET230P