Danfoss Home retail

TP7001MA
Danfoss TP 7001

Danfoss TP-serien med programmerbara rumstermostater kombinerar funktionerna hos en timer och en rumstermostat. De reglerar automatiskt temperaturen i rummet med möjlghet till olika temperatur dag/natt.

Funktioner:
• Termostatläge eller frostskydd
• Stor och lättläst LCD-display
• Enkel att programmera
• Serviceintervallfunktion
• Drivs av batteri eller nät 230V
• Bakgrundsbelysning

Typ av styrning: På/av eller proportionellt tidsstyrd, 3/6/9/12 cykler per timme
Typ av digitalklocka: 24 timmar (kan ställas in till AM/PM-läge)
Valbara alternativ: Drift för 24 timmar, 5/2 dagar, A/B dag eller 7 dagar
Antal händelser per dag: upp till 6
Temperaturregleringsintervall: Av, 5–30 °C (kan ställas in till Fahrenheit)
Växlingsskillnad (På/av-läge): 0,1 °C
Fabriksinställt program: Ja
Programmerbart semesterläge: Upp till ett år
Valbara startalternativ: Optimal start, fördröjd start, standard
Termostatläge och frostläge: Justerbart mellan 5 och 30 °C
Växling av utgångsrelä: SPDT
Växlingsfrekvens för reläkontakt, spänning och ström: 3 (1) A, 10–230 V AC
Mått (mm): B140 x H91 x D28

ins-ico
Instruktioner
Närliggande produkter
Danfoss RET2000
Danfoss RET2000
RET230P 087N7430
Danfoss RET230P