Danfoss Home retail

??????????????????????
Danfoss ECdry™ Touch-sats

Elektrisk golvvärmematta

Enkel att installera – torr installation
Låga installationskostnader
Ljuddämpande
Låg bygghöjd
Jämn yta (för mattor och laminat)
Underlagsfoam ska inte användas
Viktfördelande effekt på det övre lagret
Finns nu tillgänglig i ett set tillsammans med Danfoss ECtemp Touch
Danfoss ECdry™ 55 är ett golvvärmesystem som består av en endast 8 mm hög skiva med inbyggt värmeelement. Denna kombinerade värme- och underlagsskiva kan användas under trä-, parkett- och laminatgolv från 11 mm upp till 22 mm. ECdry™ är den perfekta lösningen vid renovering. Det går snabbt, lätt och är enkel att installera. En lösning för enkel golvvärme i vardagsrum, barnrum, källare med mera.

Säljs förpackad med Danfoss ECtemp Touch – den intelligenta termostaten!

Användningsområden: Nybyggnation eller renovering, betong- eller trägolv
Watt per m2: 55 W
Bredd: 1 m
Märkspänning: 230 V
Tjocklek: 8 mm
Vikt: 1,89 kg
Ljuddämpning: 17 dB
IP-klass: IPX7
Förpackningsstorlek: 18 x 18 x 104 cm
Garanti: 5 år

Närliggande produkter
Danfoss Link CC
Danfoss Link™ CC
Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECtemp™ Touch
EFET130 088L0030
Danfoss ECtemp™ 130
??????????????????????
Danfoss ECdry™ 55
??????????????????????
Danfoss ECdry™ fyllnadsmattor
??????????????????????
Danfoss ECdry™ tillbehör och reservdelar