Danfoss Home retail

Danfoss ECheat 150S + ECtemp 130_Warranty
Danfoss ECheat™ 150S + ECtemp™ 130

Enkelledad elektrisk golvvärmematta med termostat

En paketlösning med allt du behöver för en lyckad golvvärmeinstallation. Förpackningar med en Danfoss-termostat ECtempTM 130 ansluten till en Danfoss-värmematta ECheat 150 W/m2 i olika storlekar.

Danfoss ECheat™ är en komplett, självhäftande matta med flätad skärm av mycket hög kvalitet som har FEP-isolerade ledare och ett rött PVDF-ytterhölje (icke-UV-stabilt). Den runda profilen, den mycket låga höjden (endast 2,5 mm) och den tåliga konstruktionen garanterar en snabb, enkel och säker installation – perfekt för renovering av befintliga golv.

Användningsområde: Nybyggnation eller renovering. För icke brännbart underlag
Mattkonstruktion: Termoplastisk polymerklädd kabel med glasfibernät, självhäftande längs hela mattans yta
Watt per m²: 150 W
Mattans bredd: 0,5 m
Märkspänning: 230 V
Kabelkonstruktion: Enkelledare

Max. omgivningstemperatur: 100 °C
Tjocklek: 2,5 mm
IP-klass: IPX7
Ledarisolering: FEP
Hölje: PVDF
Draghållfasthet: 120 N
Deformationsresistens: 600 N
Godkännande: SEMKO
Garanti: 20 år

I förpackningen ingår ECtempTM 130

Närliggande produkter
EFET130 088L0030
Danfoss ECtemp™ 130
Danfoss ECfoil Mirror
Danfoss ECfoil™ Mirror
??????????????????????
Danfoss ECpipeheat™