Danfoss Home retail

Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECmat™ 150T + ECtemp™ Touch

Elektrisk golvvärmematta med intelligent termostat

Enkel att installera
Självhäftande
Tunn, endast 3–5,5 mm
Lång livslängd med 20 års garanti för ECmatTM
Golvvärmeset med Danfoss ECtempTM Touch
Danfoss ECmat 150T sätter högsta möjliga standard för elektriska golvvärmemattor. Den unika, runda profilen, höjden på endast 3,5 mm och den tåliga konstruktionen garanterar snabb, enkel och säker installation, perfekt för renovering av befintliga golv. Dessutom lämnar vi en unik 20 års garanti som omfattar produktkostnader, installationskostnader och kostnader för nya golv, vilket gör att du kan känna dig trygg och säker.

Danfoss ECmat™ är en självhäftande, helskärmad matta av mycket hög kvalitet med FEP-isolerade ledare och ett rött PVDF-ytterhölje (ej UV-stabilt).

Användningsområde: Nybyggnation eller renovering. För icke breänhnbart underlag.
Mattkonstruktion: Termoplastisk polymerklädd kabel med glasfibernät, självhäftande längs hela mattans yta
Watt per m²: 150 W
Märkspänning: 230 V
Kabelkonstruktion: Dubbelledad
Max. omgivningstemperatur: 120 °C
Min. arbetstemperatur: -5 °C
Max. arbetstemperatur: 115 °C
Tjocklek: 3,5 mm
IP-klass: IPX7
Ledarisolering: FEP
Hölje: PVDF
Draghållfasthet: 120 N
Deformationsresistens: 600 N
Godkännande: Semko
Garanti: 20 år för ECmat och 5 år för ECtemp Touch

Närliggande produkter
EFET130 088L0030
Danfoss ECtemp™ 130
Danfoss ECfoil Mirror
Danfoss ECfoil™ Mirror
??????????????????????
Danfoss ECpipeheat™