Danfoss Home retail

Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECmat™ 150T

Preproga za električno talno ogrevanje

Enostavna vgradnja – pripravljena za vgradnjo v tla
Samolepljiva
Tanka grelna preproga, debelina samo 3-5,5 mm
Dolga življenjska doba z 20-letno garancijo za ECmatTM
Danfoss ECmat 150T ustreza najvišjim standardom kakovosti za električne grelne preproge. Edinstveni okrogli profil, debelina le 3,5 mm in čvrsta konstrukcija zagotavljata hitro, enostavno in varno namestitev, ki je idealna za prenovo obstoječih tal. Z edinstveno 20-letno garancijo, ki krije stroške izdelka ter stroške gradbenih del povezanih s talno konstrukcijo, pa boste vedeli, da ste v dobrih rokah.

Danfoss ECmat™ je samolepljiva preproga najvišje kakovosti, z grelnimi vodniki izoliranimi z FEP in rdečim zunanjim PVDF plaščem (ni UV stabilen).

Uporaba: novogradnja ali renovacija. Za betonska tla.
Zgradba preproge: kabel, ovit v termoplastični polimer pritrjen na pletivo iz steklenih vlaken, celotna površina preproge je samolepljiva
Moč ogrevanja / m²: 150 W
Nazivna napetost: 230 V
Zgradba kabla: dvožilni vodnik
Maks. temperatura materialakabla: 120 °C
Najnižja temperatura polaganja: -5 °C
Debelina: 3,5 mm
Razred IP: IPX7
Izolacija vodnika: FEP
Plašč: PVDF
Natezna sila: 120 N
Deformacijska sila: 600 N
Certifikat: Semko
Garancija: 20-letna