Danfoss Home retail

Danfoss ECtemp Touch design frame right - pure white
Danfoss ECtemp™ Touch

Pametni termostat za talno ogrevanje – talno ogrevanje pod vašim nadzorom, 7 dni v tednu.

Preprosto in intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik
Elegantna oblika, ki se prilega običajni stenski vtičnici
Nabor pametnih funkcij za varčevanje z energijo, s katerimi je stroške ogrevanja mogoče zmanjšati do 12 %.
Z intuitivnim upravljanjem z zaslonom na dotik in pametnimi funkcijami za varčevanje z energijo je termostat Danfoss ECtemp Touch najenostavnejši in za uporabo najlažji krmilnik, ki je bil kdaj koli razvit za električno talno gretje.

Termostat, ki ga je enostavno programirati, vam omogoča, da nastavite  vklop želene temperature kadarkoli podnevi ali ponoči v skladu z vsakdanjo rutino vaše družine, poleg tega pa boste prihranili energijo in denar.

Danfoss ECtemp Touch je idealna izbira za vaš novi sistem električnega talnega gretja. Njegovo pametno programiranje samodejno prilagodi ogrevanje glede na vaše vsakodnevno življenje.

Če imate že nameščeno električno talno ogrevanje je termostat Danfoss ECtemp Touch odlična naložba. Posodobitev je preprosta ne glede na vrsto tal ali sistema.

Danfoss ECtemp Touch je prvi termostat za talno gretje z upravljanjem z zaslonom na dotik. Združljiv je s širokim naborom okvirjev in tipal za električno talno gretje, s svojo inovativno in elegantno obliko pa Danfoss ECtemp Touch predstavlja hitro in prilagodljivo rešitev za skoraj vse vrste električnega talnega gretja.

Napetost: 220-240 V ~50/60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 400 mW
Ohmska obremenitev: 16 A / 3680 W
Induktivna obremenitev: cosφ = 0,3 najv. 1 A
Tip tipala: NTC; 15 kOhmov pri 25 °C. Združljiv s tipali drugih proizvajalcev
Regulacija: PWM
Temperatura prostora: +5 do +30 °C
Temperatura tal: maks. +20 °C do +35 °C (+45 °C); min. +10 °C do +35 °C (+45 °C)         Zaščita pred zamrzovanjem: +5 °C (+5 do +9 °C)
Temperaturni razpon: 5-35 °C (prostor) ali 5-45 °C (tla)
Redukcija oz.nočni režim: 0 do +30 °C
Temperatura skladičenja: -20 do +65 °C
IP razred: IP21
Mere (mm): Š 85 x V 85 x D 44
Garancija: 5 let