Danfoss Home retail

living connect
Danfoss Link™ Danfoss Connect termostatska radiatorska glava

Zmanjšani stroški ogrevanja in visoka raven udobja v enem. Programiranje tedenskega časovnega razporeda z znižanjem temperature ogrevanja podnevi in ponoči ter ustreznimi nastavitvami temperature sistemu omogočajo, da se enostavno prilagodi vašemu življenjskemu ritmu. Radiatorska termostatska glava Danfoss Connect zagotavlja do 30 % prihranka energije in je certificirana za energijski razred AA.

Ključne značilnosti

Premor ogrevanja
Funkcija “prezračevanja” ventilov
Nadzor PID
Življenjska doba baterije do dveh let
Opozorila: “Prazna baterija” in “Ni signala”
Spremenljivo zmanjšanje ogrevanja v korakih po 0,5 °C
Najv./najm. omejitev
Blokirni sistem za varnost otrok
Zaznavanje “odprtega okna”
Osvetljen zaslon

Termostatske radiatorske glave Danfoss Connet so združljive z vsemi Danfossovimi termostatskimi ventili – tip RA, RAV, RAVL, RTD – in z ventili drugih proizvajalcev – M30 x 1,5 (TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop) in M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap). Danfoss Connect potrebuje dve alkalni bateriji AA.

linkguide
Sorodni izdelki
Danfoss Link CC
Centralni krmilnik Danfoss Link™
Link_RS_02
Prostorski termostat Danfoss Link™
Danfoss Link RU
Ojačevalnik signala Danfoss Link™
Link App
Aplikacija Danfoss Link™