Danfoss Home retail

RTW_RLV-S_RA-FN
Termostatska glava HOME RTW-RA, RLV-S in RA-FN

RTW je termostatska radiatorska glava, ki deluje brez pomožne energije. RTW je mogoče uporabiti za vse sisteme centralnega in daljinskega ogrevanja. Termostatske glave RTW vključujejo tudi možnost nastavitve zaščite pred zamrzovanjem.
Oblika je izrazito robustna, delovanje skladno s zahtevami evropskega standarda EN 215.
RTW termostatske glave so na voljo v dveh različicah in sicer z RA ali M30 priključkom.
Termostatska glava RTW s priključkom RA je prejela energijsko oznako A.

Ventili RA-FN se uporabljajo v dvocevnih sistemih ogrevanja. Različice: ravni in kotni z velikostmi od DN 10 do DN 25 in vodoravni kotni z velikostmi od DN 10 do DN 20.

Video